Menü Keresés

Kerek csőbetét-fém

Raktáron

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

  • A kerek végzárók csővégek befejezésére szolgálnak, vizuálisan kellemes és tiszta megjelenést biztosítanak.
  • Talpat biztosít, hogy megakadályozza a karcolásokat és sérüléseket, amikor a termékek a felülettel érintkeznek.
  • Gyorsan és egyszerűen felszerelhető
Anyag: Acél Szín: Natúr Sorozat szám: SR1554

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín Anyag WT Megveszem
539,3269 Ft - 1.502,5693 Ft 120 Raktáron
31.7 mm
Natúr
Acél
1.6 mm
305,9535 Ft - 847,1933 Ft 491 Raktáron
25.4 mm
Natúr
Acél
1.6 mm
298,8246 Ft - 829,0773 Ft 420 Raktáron
25.4 mm
Natúr
Acél
1.2 mm
210,878 Ft - 723,5776 Ft 1142 Raktáron
19.1 mm
Natúr
Acél
1.6 mm
Kerek Kerek csőbetét Acél 31.7 mm 16

10162972

Ártartomány
1.502 Ft - 539 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kerek Kerek csőbetét Natúr Acél

10162958

Ártartomány
847 Ft - 305 Ft

Készletszintek
491 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kerek Kerek csőbetét Natúr Acél

10162965

Ártartomány
829 Ft - 298 Ft

Készletszintek
420 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kerek Kerek csőbetét Natúr Acél

10162941

Ártartomány
723 Ft - 210 Ft

Készletszintek
1142 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890