Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Anyag: ABS, PE Szín: Fekete, Krómozott sötét, Krómozott ezüst, Ezüst Sorozat szám: SR5723, SR1562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | t | h | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321,5057 Ft - 379,6104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 372,9429 Ft - 440,3573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 377,9302 Ft - 1.118,9346 Ft | 80 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 511,6533 Ft - 1.502,5693 Ft | 309 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 328,5049 Ft - 404,6635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 589,4117 Ft - 1.502,5693 Ft | 86 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 631,1963 Ft - 779,4699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 369,8898 Ft - 455,527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 589,4117 Ft - 1.502,5693 Ft | 100 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 377,9302 Ft - 1.118,9346 Ft | 80 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 34,4657 Ft - 118,2873 Ft | 27800 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 45,8046 Ft - 131,075 Ft | 1400 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 107,1721 Ft - 375,1096 Ft | 150 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 219,2418 Ft - 558,4017 Ft | 60 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 243,6177 Ft - 620,2095 Ft | 43 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 204,7876 Ft - 243,6177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 54,5192 Ft - 150,2569 Ft | 3000 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 50,4215 Ft - 173,7011 Ft | 320 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 184,299 Ft - 558,4017 Ft | 180 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 58,9678 Ft - 195,0142 Ft | 7072 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz