Menü Keresés

Kerítésoszlop kupak

Raktáron

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Úgy terveztük, hogy illeszkedjen egy kerítésoszlop vagy cső tetejére.Segít védeni az időjárási sérüléstől, szennyeződéstől vagy nedvességtől.Könnyen és gyorsan felszerelhető vagy eltávolítható. Anyag: PE Szín: Fehér Sorozat szám: SRF0011

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d D m Megveszem
97,2321 Ft - 106,9553 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
258,5887 Ft - 604,2042 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
131,0182 Ft - 306,1244 Ft 450 Raktáron
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
148,5139 Ft - 197,6721 Ft 570 Raktáron
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
354,0221 Ft - 389,4243 Ft 80 Raktáron
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
Kerítésoszlop kupak 55.0 mm 20.0 mm LDPE Fehér

10100905

Ártartomány
106 Ft - 97 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
Kerítésoszlop kupak 68.0 mm 20.0 mm LDPE Fehér

10100929

Ártartomány
604 Ft - 258 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
Kerítésoszlop kupak 65.0 mm 22.0 mm LDPE Fehér

10100912

Ártartomány
306 Ft - 131 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • m
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
Kerítésoszlop kupak 84.3 mm 25.0 mm LDPE Fehér

10100936

Ártartomány
197 Ft - 148 Ft

Készletszintek
570 Raktáron
Tulajdonságok
  • m
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
Kerítésoszlop kupak 130.0 mm 29.2 mm LDPE Fehér

10100943

Ártartomány
389 Ft - 354 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • m
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén