Menü Keresés

Kétoldalas habszalag darabok - 2 oldalon eltávolítható - Remo Two

Gyártás alatt

A Remo Two® olyan kétoldalas ragasztó habszalag, amelyik mindkét oldalán eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: Eltávolítható alap mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségű alkalmazásoknál); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra; Alkalmazások: Promóciós és ideiglenes jelölés Fogyasztói csomagolás. Egyszer használatos promóciós grafikák. Grafikákhoz illő tartozékok

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
38.524,0834 Ft - 38.524,0834 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
35.704,3323 Ft - 35.704,3323 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
0.8 mm
25.4 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10383568

Ártartomány
38.524 Ft - 38.524 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fehér
  • Alak
    Négyszögletes
  • Teljes hossz
    25.4 mm
  • Teljes vastagság
    3.2 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10383490

Ártartomány
35.704 Ft - 35.704 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fehér
  • Alak
    Négyzetes
  • Teljes hossz
    25.4 mm
  • Teljes vastagság
    0.8 mm