Fonott kábelhüvely a súrlódás elleni védelemhez.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Névleges belső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.171,2145 Ft - 12.159,5696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 - 0.748 in
7.0 - 19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9.240,7872 Ft - 14.591,4784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 - 0.236 in
1.0 - 6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 13.618,2308 Ft - 17.023,4001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4.376,9569 Ft - 9.727,6608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 - 0.63 in
5.0 - 16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6.657,6014 Ft - 12.159,5696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 - 1.063 in
10.0 - 27.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 19.406,1809 Ft - 26.751,0481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.52 - 4.724 in
64.0 - 120.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 16.001,4984 Ft - 21.887,2305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 - 3.15 in
40.0 - 80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5.301,0765 Ft - 9.727,6608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 - 1.378 in
18.0 - 35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6.171,2145 Ft - 12.159,5696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 - 0.945 in
8.0 - 24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9.192,146 Ft - 14.591,4784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 - 2.362 in
30.0 - 60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4.814,7025 Ft - 7.295,7393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 - 1.181 in
14.0 - 30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7.246,6113 Ft - 12.159,5696 Ft | 1 Raktáron |
0.787 - 1.969 in
20.0 - 50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 18.919,794 Ft - 24.319,1393 Ft | 1 Raktáron |
1.772 - 4.134 in
45.0 - 105.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 14.542,3506 Ft - 19.455,3089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 - 2.953 in
35.0 - 75.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz