A laposkábel klipszek szalagkábelek rögzítéséhez használhatók, hátoldalukon jó minőségű öntapadószalag van. Oldalsó rögzítésüknek köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken is használhatók. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső magasság | Rögzítőkar hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,814 Ft - 81,814 Ft | 593 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 90,4725 Ft - 90,4725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 56,8347 Ft - 56,8347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 73,3098 Ft - 73,3098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 91,6373 Ft - 91,6373 Ft | 5000 Raktáron |
|
|
||
| 42,2401 Ft - 46,9132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 289,63 Ft - 289,63 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 62,8298 Ft - 65,3838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 36,8794 Ft - 36,8794 Ft | 90 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 49,8883 Ft - 49,8883 Ft | 2900 Raktáron |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 63,3602 Ft - 70,4049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 48,7235 Ft - 48,7235 Ft | 3000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
| 75,8358 Ft - 75,8358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 90,4725 Ft - 90,4725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 49,2848 Ft - 54,7438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 133,0776 Ft - 133,0776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.42 in
10.67 mm
|
||
| 96,8857 Ft - 96,8857 Ft | 400 Raktáron |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 110,498 Ft - 110,498 Ft | 1000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz