Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
A sapka belső neoprén gumi tömítőkorongja csökkenti a folyadékszivárgást, valamint csökkenti az esetleges nyírást.Könnyen felszerelhető és levehető kézzel, de hatlapú feje lehetővé teszi a dugó kis nyomatékú villáskulccsal vagy aljzattal történő fel- vagy levételét.Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1126
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | SW1 | Menetméret | Szín | h | H | SW2 | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,6216 Ft - 116,7006 Ft | 1200 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 20,2219 Ft - 22,776 Ft | 3500 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 26,6912 Ft - 30,0732 Ft | 35950 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrikus
|
||
| 109,7682 Ft - 125,4294 Ft | 2750 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Sárga
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 21,3446 Ft - 24,1793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrikus
|
||
| 32,3185 Ft - 37,0197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Sárga
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 96,7454 Ft - 108,9683 Ft | 2700 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 139,0557 Ft - 159,1373 Ft | 800 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 22,3129 Ft - 25,1196 Ft | 600 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrikus
|
||
| 24,7265 Ft - 27,8981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 22,6216 Ft - 25,5265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrikus
|
||
| 21,7628 Ft - 23,939 Ft | 260 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Sárga
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 30,0732 Ft - 30,0732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 51,6704 Ft - 59,1081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 29,3155 Ft - 32,4308 Ft | 19690 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrikus
|
||
| 128,0115 Ft - 128,0115 Ft | 60 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrikus
|
||
| 22,3129 Ft - 25,5265 Ft | 6490 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 38,7739 Ft - 43,7277 Ft | 750 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrikus
|
||
| 61,8165 Ft - 71,3311 Ft | 6000 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrikus
|
||
| 83,9891 Ft - 379,3721 Ft | 150 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz