Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védősapka távol tartja a szennyeződéseket, például a szennyeződést, a port, a törmeléket és a nedvességet a furattól.Különböző alkalmazásokban használatosak, beleértve a hidraulikus és pneumatikus rendszereket, autóipari és ipari alkalmazásokat. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Piros, Natúr, Sárga Sorozat szám: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | h | Anyag | H | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3327 Ft - 59,3327 Ft | 144082 Raktáron |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Piros
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 122,4965 Ft - 122,4965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Piros
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 35,6445 Ft - 35,6445 Ft | 29280 Raktáron |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Piros
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 55,9787 Ft - 55,9787 Ft | 1625 Raktáron |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Piros
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 95,6648 Ft - 95,6648 Ft | 1550 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Piros
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 54,3088 Ft - 54,3088 Ft | 23350 Raktáron |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Piros
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 45400 Raktáron |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 19,3238 Ft - 19,3238 Ft | 10000 Raktáron |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Piros
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 48,2043 Ft - 48,2043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Piros
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 11,4421 Ft - 26,7371 Ft | 1980 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natúr
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 56,2875 Ft - 56,2875 Ft | 21200 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Piros
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 241,3302 Ft - 241,3302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Piros
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 169,3956 Ft - 169,3956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Piros
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 21,2744 Ft - 21,2744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 81,7297 Ft - 81,7297 Ft | 2100 Raktáron |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 32,6273 Ft - 32,6273 Ft | 10700 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Piros
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 29,0488 Ft - 29,0488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Piros
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 6900 Raktáron |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 44,4573 Ft - 44,4573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2500 Raktáron |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Piros
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz