Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Natúr, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | h | Kompatibilis menetméretek (mind) | Teljes anyag | M | Kompatibilis menettípus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1926 Ft - 26,7441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 18,0063 Ft - 28,0098 Ft | 1000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 18,3954 Ft - 28,6151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 20,3804 Ft - 31,7007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 77,1409 Ft - 126,8125 Ft | 1076 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
Natúr
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 26,8035 Ft - 111,4458 Ft | 400 Raktáron |
0.378 in
9.6 mm
|
Natúr
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 74,671 Ft - 195,0141 Ft | 600 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Piros
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 42,5489 Ft - 115,0904 Ft | 1145 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 29,4698 Ft - 122,1876 Ft | 1700 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 38,4091 Ft - 103,6879 Ft | 153 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Piros
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 50,4636 Ft - 135,3377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Piros
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 33,9044 Ft - 100,2778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 40,7105 Ft - 103,5813 Ft | 34500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 144,7392 Ft - 368,7156 Ft | 1920 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Piros
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 50,9548 Ft - 128,9438 Ft | 2000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 28,3752 Ft - 72,1447 Ft | 22435 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Piros
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 31,0416 Ft - 79,0713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
Piros
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 37,2302 Ft - 53,7089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Piros
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 30,5644 Ft - 77,7926 Ft | 22400 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 35,6585 Ft - 90,5803 Ft | 7500 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz