Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Víz, nedvesség, szennyeződés vagy por megrongálódásának megakadályozására szolgál.Felületkezelésre vagy védelemre terveztük, és éles csőélek takarására használható.Használható az autóiparban, az elektromos és az orvosi iparban. Anyag: LDPE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1521
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | AxA | m | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,9287 Ft - 106,5652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 46,9272 Ft - 153,4538 Ft | 6000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 175,9773 Ft - 529,629 Ft | 951 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 62,1253 Ft - 190,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 65,1565 Ft - 213,1304 Ft | 1997 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz