Menü Keresés

Nyitott karú kábelklipsz

Raktáron

Egy karos, rugalmas kábelklipszek a vezetékek könnyű lefogásához, miközben továbbra is hozzáférhetők maradnak. Vinil bevonattal vagy anélkül kaphatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
102,8359 Ft - 102,8359 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
102,8359 Ft - 102,8359 Ft 23 Raktáron
Kábelrögzítő 24.95 mm 14.05 mm 28.65 mm Alumínium Szürke

10021019

Ártartomány
102 Ft - 102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Bevonat
    Védőhab
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítőkar hossza
    28.65 mm
  • Standard
    RMS
  • Vámtarifaszám
    7616991099
Kábelrögzítő 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Alumínium Szürke

10021002

Ártartomány
102 Ft - 102 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Bevonat
    Védőhab
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítőkar hossza
    23.65 mm
  • Standard
    RMS
  • Vámtarifaszám
    7616991099