Menü Keresés

Oldalzsanér 66.0 mm Cinköntvény

A secure and rotational side hinge that has a screw mount design. Suitable for a range of medium or heavy duty applications.
Essentra cikkszám:

20077594

Gyártói cikkszám:

5931225E

21 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.403,1226 Ft
50 - 249 1.716,5168 Ft
250 + 1.544,8664 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.403 Ft

1 x 2.403,1226 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 66.0 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot