Menü Keresés

Öntapadós rögzítésű vezetékklipsz

Raktáron

A talpas vezetékklipszek ragasztós talpon egyszerű, de hatékony módot kínálnak kábelek rögzítésére, ragasztóval rögzíthetők. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális kompatibilis kábelátmérő Teljes magasság Megveszem
143,4762 Ft - 233,1067 Ft 5500 Raktáron
11.3 mm
78,7828 Ft - 78,7828 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.4 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó PA Natúr

10333792

Ártartomány
233 Ft - 143 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    PA
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Talp hossza
    17.6 mm
  • Talpszélesség
    8.9 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó PA Natúr

10036556

Ártartomány
78 Ft - 78 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    PA
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Talp hossza
    25.4 mm
  • Talpszélesség
    12.7 mm