Menü Keresés

Öntapadós zárható D alakú rögzítő

Raktáron

öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. A rögzítők tetejét a fedél alá nyomva rögzítik a kábeleket. Két különböző méret különböző kötegátmérőkhöz. Szürke UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
93,0687 Ft - 93,0687 Ft 34 Raktáron
131,3936 Ft - 131,3936 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó SR 6449 Szürke

10159385

Ártartomány
93 Ft - 93 Ft

Készletszintek
34 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Anyag
    SR 6449
  • Teljes magasság
    10.9 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó SR 6449 Szürke

10159378

Ártartomány
131 Ft - 131 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Anyag
    SR 6449
  • Teljes magasság
    7.1 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0