Menü Keresés

Osztott kábelvezető lipszek

Gyártás alatt

Kábelrögzítő egészen 7,5 mm kábel átmérőig, 6,2 mm átmérőjű szerelőfurathoz. Az osztott kialakításnak köszönhetően utólag is felszerelhető.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
36,29 Ft - 40,3316 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Megosztott bepattanós kábelbilincs 6.2 mm 11.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

10246009

Ártartomány
40 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • UL/CSA leírás
    UL