Menü Keresés

Ovális láb végzárósapkák

Raktáron

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Stabilitást, védelmet és esztétikus megjelenést biztosít.
  • Csőlábakhoz vagy ovális lábakhoz készült.
  • Bútorokhoz, berendezésekhez és egyéb alkalmazásokhoz.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SR1522

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség M h Teljes anyag sz Megveszem
10257258 42,8435 Ft - 153,4538 Ft 2817 Raktáron
24.0 mm
30.0 mm
Polivinil-klorid
15.0 mm
Ovális végzárósapkák 30.0 mm 15.0 mm 24.0 mm SR 6449 Fekete

10257258

Ártartomány
153 Ft - 42 Ft

Készletszintek
2817 Raktáron
Tulajdonságok
  • M
    24.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • sz
    15.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Price per piece incl VAT
    186.405 HUF