A rögzítő csavarbiztosító karima alternatívája a panelmetszésnek vagy a rögzítő alátét használatának. A rögzítőkarima a fej süllyesztett furatba való illesztésével rögzítik a panelhez.
A rögzítő csavart egyszerűen át kell csavarozni a karimán, és a panel megtartja.
A karimák rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállósággal rendelkezik, vagy alumíniumból, amely jó hővezető.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Alumínium Sorozat szám: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | H1 | D3 | Anyag | Panel t1±8% | Menetméret d1 | l1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.023,6337 Ft - 1.462,3368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumínium
|
1.5
|
M4
|
1.5
|
||
| 1.153,7421 Ft - 1.648,199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alumínium
|
1.25
|
M5
|
1.25
|
||
| 1.300,108 Ft - 1.857,30 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alumínium
|
6.0
|
M8
|
6.0
|
||
| 1.153,7421 Ft - 1.648,199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alumínium
|
6.0
|
M5
|
6.0
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alumínium
|
3.0
|
M5
|
3.0
|
|||
| 1.153,7421 Ft - 1.648,199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alumínium
|
5.0
|
M5
|
5.0
|
||
| 1.294,3721 Ft - 1.849,10 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alumínium
|
5.0
|
M8
|
5.0
|
||
| 1.153,7421 Ft - 1.648,199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alumínium
|
0.7
|
M6
|
0.7
|
||
| 1.153,7421 Ft - 1.648,199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alumínium
|
2.0
|
M6
|
2.0
|
||
| 1.153,7421 Ft - 1.648,199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alumínium
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
||
| 1.153,7421 Ft - 1.648,199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alumínium
|
5.0
|
M6
|
5.0
|
||
| 1.052,3347 Ft - 1.503,3347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumínium
|
4.0
|
M4
|
4.0
|
||
| 1.023,6337 Ft - 1.462,3368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumínium
|
2.0
|
M4
|
2.0
|
||
| 861,001 Ft - 1.230,001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumínium
|
4.0
|
M3
|
4.0
|
||
| 870,5643 Ft - 1.243,6643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumínium
|
5.0
|
M3
|
5.0
|
||
| 1.153,7421 Ft - 1.648,199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alumínium
|
2.5
|
M5
|
2.5
|
||
| 1.033,201 Ft - 1.476,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumínium
|
2.5
|
M4
|
2.5
|
||
| 851,4347 Ft - 1.216,3337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumínium
|
3.0
|
M3
|
3.0
|
||
| 832,30 Ft - 1.188,999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumínium
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
||
| 1.014,0663 Ft - 1.448,6653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumínium
|
0.7
|
M4
|
0.7
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz