Menü Keresés

Csúszózár 75.0 mm (L) Acél

Essentra cikkszám:

10281284

Gyártói cikkszám:

497584

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 54.678,6075 Ft
25 + 22.771,8006 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

54.679 Ft

1 x 54.678,6075 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Zár típusa Rúgó
Csavarátmérő 16.0 mm
Csavar kiállása 45.0 mm
Teljes testhossz 75.0 mm
Teljes lemezhossz 75.0 mm
A lemez teljes szélessége 75.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot