20266325
20266325
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 15.661,2522 Ft |
10 - 19 | 14.096,6609 Ft |
20 - 49 | 13.310,5304 Ft |
50 + | 12.528,235 Ft |
Tartalmazza | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 11.0 |
h4 | 1.8 |
h5 +0.1|-0.1 | 10.0 |
l1 | 15.0 |
Súly g | 32.0 |
l2 | 30.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 9.5 |
Stroke s1 | 2.5 |
Stroke s2 | 1.3 |
Stroke s3 | 1.2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz