Menü Keresés

Szabadon lógó kampók – S alakú

Raktáron

Az S alakú szabadon lógó kampók reklámanyag-klipszekkel, tapadókorongokkal és más rögzítőelemekkel kombinálva nyomtatványok és marketinganyagok felfüggesztésére használhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Drótátmérő Megveszem
50,1549 Ft - 50,1549 Ft 245 Raktáron
80.0 mm
16.0 mm
37,2302 Ft - 37,2302 Ft 10344 Raktáron
48.0 mm
21.0 mm
31,6449 Ft - 31,6449 Ft 32700 Raktáron
38.0 mm
21.0 mm
43,9381 Ft - 108,6964 Ft 2355 Raktáron
39.0 mm
9.5 mm
Szabadon lógó horog 80.0 mm Acél

10380116

Ártartomány
50 Ft - 50 Ft

Készletszintek
245 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Drótátmérő
    16.0 mm
  • Kampó anyaga
    Acél
  • Alak
    S-alakú
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Szabadon lógó horog 48.0 mm Acél

10380307

Ártartomány
37 Ft - 37 Ft

Készletszintek
10344 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    48.0 mm
  • Drótátmérő
    21.0 mm
  • Kampó anyaga
    Acél
  • Alak
    S-alakú
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Szabadon lógó horog 38.0 mm Acél

10380291

Ártartomány
31 Ft - 31 Ft

Készletszintek
32700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Drótátmérő
    21.0 mm
  • Kampó anyaga
    Acél
  • Alak
    S-alakú
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Szabadon lógó horog 39.0 mm Polisztirén

10394373

Ártartomány
108 Ft - 43 Ft

Készletszintek
2355 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    39.0 mm
  • Drótátmérő
    9.5 mm
  • Kampó anyaga
    Polisztirén
  • Alak
    S-alakú
  • Vámtarifaszám
    3926909790