A Szegecstalp ideálisan segíti a bútorok manőverezését, valamint magas szintű felületvédelmet nyújt. Szegecstartó lábaink egyszerű kialakítása gyors és egyszerű, szerszámmentes megoldássá teszi őket.
Szegecstalp termékcsaládunk UL94 HB besorolású, fekete TPE-ből készült gyorstalpat tartalmaz, szürke acetál szegeccsel, amely ideálisak fa szekrényekhez, berendezések burkolataihoz, szabadon álló elektromos és elektronikai berendezésekhez. Lágy gyorstalpak is kaphatók ebben a kínálatban, amelyek anyaga 86 Shore; szintén fekete TPE-ből készülnek, és polipropilén tüskével rendelkeznek. Rendelkezésre állnak továbbá UL94 V2 besorolású, 6/6 poliamidból készült bepattintós szegecses lábak, amelyek TPE talppal rendelkeznek. Ezek segítenek megvédeni a padlót és a csővégeket, ha szegecssel rögzítik a szerelvényhez.
A szegecslábak felszerelése egyenes előretolással történik. Használhatók csúszótalpként, lökhárítóként, záróelemként, csúszóelemként és ütközőként az alkalmazások és szerelvények széles körében. Az integrált nyomószegecsek benyomhatók előfúrt furatokba. A láb teljesen leszedhető.
Sorozat szám: SR5796 ,SR5803, SR5806
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kompatibilis furatátmérő | Magasság | Maximális panelvastagság | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,3373 Ft - 127,8785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 155,5709 Ft - 155,5709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamid:Hőre lágyuló elasztomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 79,175 Ft - 91,4421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 99,363 Ft - 155,255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 75,7599 Ft - 93,5303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 102,2307 Ft - 102,2307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 154,6529 Ft - 190,9299 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 107,8686 Ft - 141,0049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 119,1351 Ft - 147,0792 Ft | 100 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 137,638 Ft - 169,923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 150,2237 Ft - 185,4615 Ft | 200 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 110,8252 Ft - 153,3913 Ft | 200 Raktáron |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 155,5709 Ft - 155,5709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Poliamid:Hőre lágyuló elasztomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 117,2369 Ft - 144,7362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 220,1376 Ft - 220,1376 Ft | 1700 Raktáron |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 73,8629 Ft - 325,4136 Ft | 5520 Raktáron |
|
|
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 155,5709 Ft - 155,5709 Ft | 1000 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliamid:Hőre lágyuló elasztomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 123,20 Ft - 152,1028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 114,4605 Ft - 141,3079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
| 106,8719 Ft - 106,8719 Ft | 120 Raktáron |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz