Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0084, SR1060
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | á | Típus | Szellőzőfül | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,6934 Ft - 176,8982 Ft | 4000 Raktáron |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
| 61,7745 Ft - 170,5043 Ft | 7000 Raktáron |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
| 72,7485 Ft - 78,7515 Ft | 3600 Raktáron |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
| 55,6139 Ft - 74,489 Ft | 13600 Raktáron |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
| 81,5614 Ft - 81,5614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
| 46,2536 Ft - 67,0295 Ft | 92500 Raktáron |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
| 85,5468 Ft - 85,5468 Ft | 2000 Raktáron |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
| 42,0437 Ft - 67,4557 Ft | 139750 Raktáron |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
| 63,8233 Ft - 174,7669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
| 59,1643 Ft - 76,5137 Ft | 96995 Raktáron |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
| 55,5156 Ft - 55,5156 Ft | 6000 Raktáron |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
| 175,5984 Ft - 175,5984 Ft | 4000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
| 50,5338 Ft - 75,8743 Ft | 600 Raktáron |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
| 50,5338 Ft - 53,2825 Ft | 76100 Raktáron |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
| 63,276 Ft - 78,7515 Ft | 19225 Raktáron |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
| 55,6139 Ft - 106,2454 Ft | 322000 Raktáron |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
| 10073056 | 51,432 Ft - 76,5137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
|
| 67,7947 Ft - 67,7947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
| 174,9949 Ft - 174,9949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
| 160,9055 Ft - 397,4881 Ft | 2235 Raktáron |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz