Menü Keresés

Szintező géplábak

Raktáron

Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Talpátmérő Megveszem
9.022,3166 Ft - 10.621,7866 Ft 31 Raktáron
M16
100.0 mm
50.0 mm
20.433,073 Ft - 24.047,5972 Ft 4 Raktáron
M20
150.0 mm
100.0 mm
17.493,7505 Ft - 20.599,8376 Ft 12 Raktáron
M16
150.0 mm
100.0 mm
7.728,1338 Ft - 9.099,0842 Ft 94 Raktáron
M10
100.0 mm
50.0 mm
11.581,3212 Ft - 13.648,6335 Ft 9 Raktáron
M16
100.0 mm
75.0 mm
24.061,4948 Ft - 28.324,7927 Ft 28 Raktáron
M24
150.0 mm
100.0 mm
8.046,8158 Ft - 8.046,8158 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
50.0 mm
50.0 mm
10274958 23.212,0974 Ft - 27.297,2672 Ft 12 Raktáron
M20
150.0 mm
100.0 mm
10274927 18.198,1685 Ft - 18.198,1685 Ft 3 Raktáron
M16
75.0 mm
27.071,2074 Ft - 31.846,8164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M24
150.0 mm
100.0 mm
24.784,1972 Ft - 24.784,1972 Ft 20 Raktáron
M20
75.0 mm
8.277,7615 Ft - 9.749,0382 Ft 6 Raktáron
M12
100.0 mm
50.0 mm
10.398,978 Ft - 10.398,978 Ft 8 Raktáron
M12
100.0 mm
50.0 mm
10274897 13.791,6483 Ft - 16.248,378 Ft 4 Raktáron
M16
100.0 mm
100.0 mm
14.623,5288 Ft - 14.623,5288 Ft 20 Raktáron
M16
150.0 mm
75.0 mm
Rezgésmentes lábak 50.0 mm M16 100.0 mm Fekete

10274866

Ártartomány
10.621 Ft - 9.022 Ft

Készletszintek
31 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 100.0 mm M20 150.0 mm Fekete

10274903

Ártartomány
24.047 Ft - 20.433 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Menethossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 100.0 mm M16 150.0 mm Fekete

10274941

Ártartomány
20.599 Ft - 17.493 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Menethossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 50.0 mm M10 100.0 mm Fekete

10274835

Ártartomány
9.099 Ft - 7.728 Ft

Készletszintek
94 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 75.0 mm M16 100.0 mm Fekete

10274873

Ártartomány
13.648 Ft - 11.581 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 100.0 mm M24 150.0 mm Fekete

10274910

Ártartomány
28.324 Ft - 24.061 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M24
  • Menethossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 50.0 mm M10 50.0 mm Fekete

10274828

Ártartomány
8.046 Ft - 8.046 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 100.0 mm M20 150.0 mm Fekete

10274958

Ártartomány
27.297 Ft - 23.212 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Menethossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 75.0 mm M16

10274927

Ártartomány
18.198 Ft - 18.198 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talp anyaga
    Pressed Stainless Steel
  • Talpátmérő
    75.0 mm
  • Csukló kiképzése
    7 °
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Rezgésmentes lábak 100.0 mm M24 150.0 mm Fekete

10274965

Ártartomány
31.846 Ft - 27.071 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M24
  • Menethossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 75.0 mm M20

10274934

Ártartomány
24.784 Ft - 24.784 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Talp anyaga
    Pressed Stainless Steel
  • Talpátmérő
    75.0 mm
  • Csukló kiképzése
    7 °
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Rezgésmentes lábak 50.0 mm M12 100.0 mm Fekete

10274842

Ártartomány
9.749 Ft - 8.277 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 50.0 mm M12 100.0 mm Fekete

10274859

Ártartomány
10.398 Ft - 10.398 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 100.0 mm M16 100.0 mm Fekete

10274897

Ártartomány
16.248 Ft - 13.791 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete
Rezgésmentes lábak 75.0 mm M16 150.0 mm Fekete

10274880

Ártartomány
14.623 Ft - 14.623 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Menethossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp típus
    Rigid
  • Szín
    Fekete