A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.169,2924 Ft - 9.076,9906 Ft | 59 Raktáron |
M8
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20.316,4973 Ft - 25.768,8592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Nitrilgumi
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 27.093,036 Ft - 30.859,4229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 23.532,4073 Ft - 26.147,1178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13.933,5469 Ft - 15.481,7164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 8.677,6121 Ft - 9.641,7888 Ft | 1 Raktáron |
M10
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16.612,013 Ft - 18.457,7918 Ft | 8 Raktáron |
M16
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 15.983,2737 Ft - 17.759,1925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél;Lágyacél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 40.409,5261 Ft - 40.409,5261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 21.509,3758 Ft - 23.899,3069 Ft | 28 Raktáron |
M16
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 17.421,0299 Ft - 19.356,7027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél;Lágyacél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 21.016,666 Ft - 23.938,3434 Ft | 1 Raktáron |
M12
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22.395,8204 Ft - 25.509,2135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Nitrilgumi
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 13.634,1448 Ft - 15.149,0507 Ft | 16 Raktáron |
M12
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 21.663,3587 Ft - 24.070,3963 Ft | 16 Raktáron |
M16
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 18.454,8977 Ft - 21.020,4174 Ft | 1 Raktáron |
M12
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 13.181,8565 Ft - 14.646,5063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Műanyag csukló
|
Natúr
|
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2.681,7594 Ft - 2.681,7594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Rigid
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilén;Acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 975,2847 Ft - 975,2847 Ft | 683 Raktáron |
M10
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
BZP acél szár:Műanyag
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.971,7317 Ft - 2.012,5965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Rigid
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamid;Lágyacél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz