Menü Keresés

Talongrip befogók

Gyártás alatt

A Talongrip befogókat úgy terveztük, hogy Pitbull vagy Dynaforce befogókkal együtt lehessen használni. Ez egy egyszerű csavaros eszköz, amely lehetővé teszi az agresszív megmunkálás végrehajtását, miközben mindössze 1,5 mm-re szorít.

Pozitív szorítóerővel rendelkezik a gyors vágási sebességhez. A karom alakja enyhe lehúzó hatást hoz létre, amely a helyén tartja az alkatrészeket.

Ideális kis tételek, összetett alkalmazások vagy prototípusok készítéséhez, ahol a rögzítés létrehozása kényelmetlen lenne, például az építőiparban, a gyártásban, a karbantartásban és a javításban.

  • Úgy terveztük, hogy Pitbull vagy Dynaforce befogókkal együtt lehessen használni.
  • Pozitív szorítóerővel rendelkezik a gyors vágási sebességhez.
  • Ideális építőipari, gyártási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz.
Anyag: Edzett acél Sorozat szám: SR12034

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l1 w1 h3 d1 h1 A/F Gripping height h2 Megveszem
12.487,6816 Ft - 14.692,7778 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
14.594,5117 Ft - 17.169,0887 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
13.222,7142 Ft - 15.557,5213 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
11.803,7483 Ft - 13.886,9942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
Talongrip bilincs M8 25.4 25.4 Edzett acél

20267452

Ártartomány
14.692 Ft - 12.487 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • Gripping height h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4
Talongrip bilincs M5 25.4 19.1 Edzett acél

20267445

Ártartomány
17.169 Ft - 14.594 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4
Talongrip bilincs M5 19.1 19.1 Edzett acél

20267438

Ártartomány
15.557 Ft - 13.222 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Talongrip bilincs M5 12.7 19.1 Edzett acél

20266141

Ártartomány
13.886 Ft - 11.803 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7