Tear Tab Caps provide a quick-fit and quick-release solution thanks to their tear-away tab design. Effectively protects parts from damage, dirt, moisture and other forms of contamination. Suitable for various applications including hydraulic tubes and pipes, hydraulic fittings, and general tube end protection. They are an excellent choice for the specialist vehicle industry and other manufacturing sectors.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTLSPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | m | d | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,3569 Ft - 40,9996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 17,8921 Ft - 27,8321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 19,7676 Ft - 30,7497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 17,5219 Ft - 27,2563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 9,8715 Ft - 15,3556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 17,744 Ft - 27,6018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 10,1676 Ft - 15,8163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| 38,03 Ft - 59,1577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
| 10,1429 Ft - 15,7779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 14,5604 Ft - 22,6496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
|
Metrikus
|
||
| 29,343 Ft - 45,6447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| 19,7676 Ft - 30,7497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M22
|
|
|
Metrikus
|
||
| 18,4844 Ft - 28,7535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
|
|
Metrikus
|
||
| 17,744 Ft - 27,6018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18
|
|
|
Metrikus
|
||
| 15,8684 Ft - 24,6842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
|
Metrikus
|
||
| 15,3008 Ft - 23,8013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz