Menü Keresés

Íves tömítés 8.7 mm 11.5 mm Fekete EPDM

Side bubble gasket has a clip-on profile offering edge protection and sealing. Profiles are flexible and pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in 20 metre rolls. Made from black EPDM.
Essentra cikkszám:

10237281

Gyártói cikkszám:

34009003002

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 23.927,9323 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.928 Ft

1 x 23.927,9323 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Groove Width 8.7 mm
Markolat mélysége 11.5 mm
Minimális rögzítőszélesség 1.0 mm
Maximális rögzítőszélesség 2.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Anyag EPDM
Típus 11
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016930090

A 34009003002sz. terméket helyettesíti:

Tömítő elem - EPDM ; Teljes hossz - 20.0 m | 65.617 ft ; Teljes magasság - 11.5 mm | 0.453 in ; Side Bubble
Essentra cikkszám: 10412336
Gyártói cikkszám: 490741

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot