Menü Keresés

Íves tömítés 6.0 mm 7.5 mm Fekete EPDM

Side bubble gasket has a clip-on profile offering edge protection and sealing. Profiles are flexible and pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in 20 metre rolls. Made from black EPDM. A(z) sz. tételt helyettesíti: 490748
Essentra cikkszám:

10237335

Gyártói cikkszám:

34009100001

124 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 20.099,4715 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.099 Ft

1 x 20.099,4715 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Groove Width 6.0 mm
Markolat mélysége 7.5 mm
Minimális rögzítőszélesség 1.0 mm
Maximális rögzítőszélesség 1.5 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Anyag EPDM
Típus 6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot