Menü Keresés

Íves tömítés 25.2 mm 17.0 mm Fekete EPDM

Side bubble gasket has a clip-on profile offering edge protection and sealing. Profiles are flexible and pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in 20 metre rolls. Made from black EPDM.
Essentra cikkszám:

10268001

Gyártói cikkszám:

490737

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 44.601,6875 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

44.602 Ft

1 x 44.601,6875 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Groove Width 25.2 mm
Markolat mélysége 17.0 mm
Minimális rögzítőszélesség 2.0 mm
Maximális rögzítőszélesség 3.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Anyag EPDM
Típus 7
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot