Menü Keresés

Íves tömítés 11.5 mm 24.5 mm Fekete EPDM

Top bubble gasket has a clip-on profile offering edge protection and sealing. Profiles are flexible and pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in 20 metre rolls. Made from black EPDM.
Essentra cikkszám:

10268094

Gyártói cikkszám:

490751

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 57.618,4793 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

57.618 Ft

1 x 57.618,4793 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Groove Width 11.5 mm
Markolat mélysége 24.5 mm
Minimális rögzítőszélesség 3.0 mm
Maximális rögzítőszélesség 5.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Anyag EPDM
Típus 9
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot