O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Anyag: NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SR6160, SRV0069
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | W | ID | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7713 Ft - 37,3846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 15,3383 Ft - 18,0327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 19,7307 Ft - 23,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 15,3383 Ft - 18,0327 Ft | 1000 Raktáron |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 24,1091 Ft - 28,3612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 20,9797 Ft - 20,9797 Ft | 600 Raktáron |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 9,3181 Ft - 9,3181 Ft | 800 Raktáron |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 9,3181 Ft - 9,3181 Ft | 100 Raktáron |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 25,6387 Ft - 25,6387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 16,3206 Ft - 16,3206 Ft | 900 Raktáron |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 33,7781 Ft - 33,7781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 18,6362 Ft - 18,6362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| 5.592,2614 Ft - 5.592,2614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz