Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet -SAE karimás

Raktáron

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Anyag: NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SR6154, SRV0067

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W ID Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
37.8 mm
2
10.485,4971 Ft - 10.485,4971 Ft 6 Raktáron
1
50 Raktáron
2.4 mm
25.0 mm
2
72,2293 Ft - 72,2293 Ft 500 Raktáron
2.4 mm
47.2 mm
2
48,934 Ft - 48,934 Ft 100 Raktáron
2.4 mm
18.7 mm
2
95,5385 Ft - 95,5385 Ft 233 Raktáron
3.0 mm
56.7 mm
2
10 Raktáron
2.4 mm
32.9 mm
2
O-gyűrű 37.8 mm 3.5 mm NBR Fekete

10385302


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    37.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű, SAE Tömítőgyűrű készlet

10385203

Ártartomány
10.485 Ft - 10.485 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tartalmazza
    490050, 490051, 490052, 490053, 490054, 490055 tétel.
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    125
  • Típus
    1
O-gyűrű 25.0 mm 3.5 mm NBR Fekete

10385289


Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 47.2 mm 3.5 mm NBR Fekete

10385319

Ártartomány
72 Ft - 72 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    47.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 18.7 mm 3.5 mm (ID)

10385272

Ártartomány
48 Ft - 48 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 56.7 mm 3.5 mm NBR Fekete

10385326

Ártartomány
95 Ft - 95 Ft

Készletszintek
233 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 32.9 mm 3.5 mm NBR Fekete

10385296


Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100