Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Az USA-beli Bányabiztonsági és Egészségügyi Igazgatóság (MSHA) által jóváhagyott termék.Nagy mértékben kopás- és szakadásálló.Hőállóság: -40 C — +130 C.A vállalat logójával és cikkszám adataival megjelölhető.Szabványos tekercshossz: 50 méter. Anyag: Poliészter, Poliamid Szín: Fekete Sorozat szám: , SR1082
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | Szín | Teljes anyag | RL | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.637,571 Ft - 42.637,571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.059 in
26.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 73.336,3384 Ft - 73.336,3384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 130.033,2936 Ft - 130.033,2936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 66.924,2819 Ft - 66.924,2819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 91.466,4635 Ft - 91.466,4635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 42.633,4318 Ft - 42.633,4318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 37.761,6227 Ft - 37.761,6227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 56.341,8196 Ft - 56.341,8196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 42.635,9515 Ft - 42.635,9515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.98 in
24.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 70.995,7731 Ft - 70.995,7731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.571 in
39.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 109.052,3983 Ft - 109.052,3983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 34.241,4486 Ft - 34.241,4486 Ft | 1 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 73.332,3303 Ft - 73.332,3303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.85 in
47.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 30.417,9926 Ft - 30.417,9926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 34.385,5496 Ft - 34.385,5496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 48.272,0249 Ft - 48.272,0249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 21.160,3319 Ft - 21.160,3319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 17.192,7748 Ft - 17.192,7748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 44.304,4561 Ft - 44.304,4561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 58.190,9313 Ft - 58.190,9313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz