Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Kiváló kopásállóságEgyszerűen szerelhetőIdeális csatlakozókhoz, illesztésekhez, szálakhoz, kábelekhez és tömlőkhöz. Anyag: 1050 ballisztikus poliamid, PA, PES;PO Szín: Fekete Sorozat szám: SR1080, , SR1108, SREHSS
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | Teljes anyag | RL | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570.308,7882 Ft - 570.308,7882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 783.793,2413 Ft - 783.793,2413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 560.404,7632 Ft - 560.404,7632 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9 in
228.6 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.088.621,6629 Ft - 1.088.621,6629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15 in
381.0 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 795.981,3108 Ft - 795.981,3108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12 in
304.8 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 407.036,3567 Ft - 407.036,3567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 478.866,2817 Ft - 478.866,2817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 714.040,8733 Ft - 714.040,8733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 625.204,7243 Ft - 625.204,7243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 in
127.0 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.015.576,441 Ft - 1.015.576,441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 750.621,1376 Ft - 750.621,1376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11 in
279.4 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 855.973,3941 Ft - 855.973,3941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13 in
330.2 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz