Menü Keresés

Tömszelence M63 37.0 mm 44.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

A tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Fekete színben készül IP68 besorolással (amikor a mi záranyáinkkal és tömítő alátéteinkkel használják - külön megvásárolható), és hosszú metrikus menettel használható. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10264522

Gyártói cikkszám:

467322

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 79 1.407,9868 Ft
80 + 1.206,5672 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.080 Ft

10 x 1.407,9868 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Standard
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 37.0 - 44.0 mm
Szerelőmenet hossza 18.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M63
Anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot