Menü Keresés

Szorítóanya M8 12.0 mm 18.0 mm Acél

Cross dowel barrel nuts are designed to be used with Joint Connector Bolts where a right angle connection is needed.
Essentra cikkszám:

10378519

Gyártói cikkszám:

463141

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 + 172,8899 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

121.023 Ft

700 x 172,8899 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Külső átmérő 12.0 mm
Teljes hossz 18.0 mm
Teljes anyag Acél
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Price per piece incl VAT 210.0146 HUF
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot