Menü Keresés

Torx csavarsapka TX40 18.0 mm 0.1 mm LDPE Fekete

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a Torx-csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Fekete LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10216804

Gyártói cikkszám:

158013059903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 30,038 Ft
1000 + 21,5223 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.019 Ft

500 x 30,038 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Torx méret TX40
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot