Menü Keresés

Torziós rugó 90 ° Balos 8.0 mm 113.00 Nmm

A 90°-os torziós rugónak a külső átmérője 8 mm, a középponttól számított lábhossza 31,75 mm, nyomatéka pedig 113 Nm. Bal oldali spirálirányú és 4,75 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10234761

Gyártói cikkszám:

1217717

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 551,5139 Ft
150 - 299 501,3763 Ft
300 - 2999 455,7966 Ft
3000 + 414,3606 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

16.545 Ft

30 x 551,5139 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 113.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 31.8 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 0.9 mm
Tekervény mérete 4.8 mm
Minimális axiális térköz 4.0 mm
Külső átmérő 8.0 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot