A megmunkálható Uniforce befogók két alkatrészt ugyanolyan szorítóhatással tudnak rögzíteni, mint egyetlen befogó. A szorítópofák tartalmazzák a többletanyagot, amely a munkadarab alakjához igazodva levágható. Rendkívül erős, hosszú élettartamú és alkalmazkodó. Hatalmas súlyokat és extrém nyomást képesek elviselni, miközben működőképesek maradnak.
Nagyon hasznos nagyszámú munkadarab befogásához. A sima csúszómozgás és a robusztus reteszelőmechanizmus pontos és ellenőrzött rögzítést tesz lehetővé, kivételes stabilitást és pontosságot biztosítva. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipari fémmegmunkálás vagy a precíziós megmunkálás.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SR12140
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l1 | w1 | h2 | d1 | h1 | l2 | d2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.495,895 Ft - 48.818,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.5
|
76.2
|
19.1
|
M12
|
38.1
|
30.5
|
M5
|
||
| 15.003,2991 Ft - 17.652,5589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
31.8
|
50.8
|
12.7
|
M8
|
25.4
|
20.6
|
M4
|
||
| 10.341,5458 Ft - 12.165,3685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.7
|
28.6
|
6.3
|
M4
|
12.7
|
10.2
|
M2
|
||
| 10.844,6691 Ft - 12.758,897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.9
|
38.1
|
9.4
|
M6
|
19.1
|
15.9
|
M4
|
||
| 67.846,9876 Ft - 79.819,7537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
63.5
|
101.6
|
25.4
|
M16
|
50.8
|
41.3
|
M6
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz