Menü Keresés

Univerzális csavartakaró sapkák

Raktáron

Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.

  • Véd a sérülés, a szennyeződés, a nedvesség és a korrózió ellen tárolás és szállítás során.
  • Egy zsanérral kapcsolódik az alátéthez, amely a sapkába helyezve szépen összecsukódik.
  • Bútorösszeszerelésben, autóipari belső terekben és elektromos berendezésekben használatos.
Anyag: PP Szín: Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1807

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín H Menettípus h1 Á Megveszem
10203651 35,7427 Ft - 67,3492 Ft 9784 Raktáron
Fehér
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
15,2221 Ft - 35,5714 Ft 80212 Raktáron
Fehér
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
12,1387 Ft - 33,8876 Ft 2364 Raktáron
Fehér
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
12,1387 Ft - 33,8876 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
40,6263 Ft - 97,507 Ft 1025 Raktáron
Fekete
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
Unicsavar kupak 17.5 mm 6.0 mm PP Fehér

10203651

Ártartomány
67 Ft - 35 Ft

Készletszintek
9784 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Menettípus
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Szín
    Fehér
Unicsavar kupak 13.7 mm 8.3 mm PP Fehér

10126486

Ártartomány
35 Ft - 15 Ft

Készletszintek
80212 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Menettípus
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Szín
    Fehér
Unicsavar kupak 13.6 mm 4.4 mm PP Fehér

10130018

Ártartomány
33 Ft - 12 Ft

Készletszintek
2364 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Menettípus
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Szín
    Fehér
Unicsavar kupak 13.6 mm 4.4 mm PP Fekete

10130001

Ártartomány
33 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Á
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Menettípus
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Szín
    Fekete
Unicsavar kupak 17.5 mm 6.5 mm PP Fekete

10338124

Ártartomány
97 Ft - 40 Ft

Készletszintek
1025 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Menettípus
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Szín
    Fekete