A függőleges gyorsrögzítők értékes helyet takarítanak meg, miközben sem a lefogókapacitás terén, sem a bilincs teljesítőképessége terén nem kell kompromisszumot kötnie. A párnázott vinil fogantyú kényelmes használatot biztosít a felhasználónak; a test és az összes összekötőelem horganyzott, így ellenáll a korróziónak.
Sorozat szám: SRG0005
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp anyaga | A rúd alatti magasság | Maximális tartóerő | Fogantyú elmozdulása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.029,3621 Ft - 10.030,5943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 4.782,0921 Ft - 5.311,8484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 6.418,2742 Ft - 7.140,6231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 2.931,1589 Ft - 3.280,2227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 4.159,4496 Ft - 4.686,0203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 9.360,1685 Ft - 9.360,1685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 4.875,1047 Ft - 5.414,979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 7.033,5913 Ft - 7.813,0137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 4.164,3255 Ft - 4.164,3255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 9.435,5777 Ft - 9.435,5777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 12.090,7804 Ft - 12.090,7804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 4.751,6003 Ft - 4.751,6003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 3.932,9752 Ft - 3.932,9752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 6.431,5689 Ft - 6.431,5689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 23.932,4086 Ft - 23.932,4086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 20.625,8654 Ft - 20.625,8654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
| 11.151,1384 Ft - 11.151,1384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
304 Rozsdamentes acél
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 12.895,1687 Ft - 12.895,1687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 13.959,385 Ft - 13.959,385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
304 Rozsdamentes acél
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 10.731,1442 Ft - 10.731,1442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz