Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(77 Termékek)
A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A mini lineár vezetősínek a mozgó terhek irányítására és alátámasztására szolgálnak. Sima és pontos lineáris mozgást biztosít kis rendszerekben. Ezek egy alapsínből, egy csúszó blokkból és egy sor gördülő részből állnak. Az alapsín a gépkerethez van rögzítve, és a csúszóblokk ezen csúszik. A gördülő alkatrészek – általában golyóscsapágyak – tartják a súlyt, és csökkentik a súrlódást a csúszóblokk és az alapsín között.
Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást. Mivel ez egy precíz rendszer, pontosan előkészített felületekre kell felszerelni.
A kocsik bábutömbökre szerelve érkeznek. Vezesse fel a kocsit a sínekre, és a beszereléshez mozgassa le a blokkról a sínre. Gyakran kisebbek és könnyebbek, mint a hagyományos lineár vezetősínek, így kiválóan alkalmasak a korlátozott helyet és súlyt igénylő alkalmazásokhoz, például tudományos alkalmazásokhoz, orvosi berendezésekhez vagy félvezetőgyártáshoz.
Ezek a lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén, elősegítve a pontos pozicionálást és mozgásvezérlést. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A golyók közvetlenül érintkeznek a lineáris tengellyel, egy hengeres rúddal, amelyen a persely végigcsúszik, így alacsony súrlódást és nagy teherbírást biztosítanak.
Jellemzően tengelytartó sínnel használják őket. -20 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális alkalmazásokban, például autóipari berendezésekben, lyukasztóprésekben és nyomdagépekben való használatra.
Ezek általában tengelytámasztó sínnel együtt használatosak. -20C és +80C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális alkalmazásokban, például autóipari berendezésekben, lyukasztóprésekben és nyomdagépekben való használatra.
Ebben a vezér csavarokkal használt tartományban a négyszögletes anyák széles választékát találja az Ön igényeinek megfelelően: négyszögletes bronz anyák rögzítőfuratokkal, négyzetes sárgaréz anyák, négyszögletes acél anyák és szögletes acél anyák rögzítőfuratokkal.
Ezeket a peremes lineáris golyós perselyeket sima és pontos lineáris mozgásra tervezték egy lineáris tengely mentén. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. A szerelő perem lehetővé teszi a persely hatékony rögzítését a felülethez anákkal vagy csavarokkal. A hosszú karimás lineáris golyós perselyeknél a hossz növekedése nagyobb teherbírást és nagyobb stabilitást biztosít az azonos méretű szabványos golyós perselyekhez képest.
Alacsony súrlódással rendelkeznek a kisebb kopás érdekében, emellett nagy teherbírásúak, mivel a golyóscsapágyak egyenletesen osztják el a terhelést a perselyen, minimalizálva a feszültségkoncentrációt és meghosszabbítva a rendszer élettartamát.
-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, CNC-gépek, összeszerelő rendszerek és gyártási folyamatok.
A nagy teherbírású rácsavarozható felcsavarozható rezgéscsillapítók erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
A rozsdamentes AISI 303/316 tengelyeket olyan iparágakban használják, amelyek nagy/nagyon magas korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot igényelnek. Ez garantálja, hogy a tengelyek olyan nehéz körülményeket is elviselnek, mint a magas páratartalom, vegyszerek, magas hőmérsékleti ellenállás, kiváló hegeszthetőség és korrozív anyagok anélkül, hogy a szerkezeti integritásukat befolyásolnák. Ennek eredményeként ezek a tengelyek hosszabb élettartammal rendelkeznek és kevesebb karbantartást igényelnek, ami kevesebb állásidőt és alacsonyabb teljes üzemeltetési költséget eredményez.
Golyós perselyes lineáris csapágyak helyett kerámia csapágyakat kell használni. Alkalmas nagy terhelést, nagy sebességet és koptató környezetet igénylő alkalmazásokhoz.
Röntgenberendezésekben, papírfeldolgozó berendezésekben, hardverberendezésekben és élelmiszer-feldolgozó berendezésekben használatosak.
A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.
A Superball nyitott lineáris golyós perselyek nagy pontosságú és egyenletes mozgást biztosítanak igényes alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. Ennek a perselynek a teherbírása háromszorosa, élettartama pedig 27-szerese a hagyományos lineáris perselyeknek, és csak edzett tengelyekhez használható. Nyitott rész kialakításuk lehetővé teszi a tengelytartó sínekkel való együttes használatát.
Önbeállítást biztosít, ami meghosszabbítja az út élettartamát azáltal, hogy minimalizálja a tengely és a golyók közötti súrlódást, és lehetővé teszi a tengely és a csapágy közötti enyhe eltéréseket.
A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
A Superball zárt lineáris golyós perselyeket igényes alkalmazásokban használják, és nagy pontosságú és egyenletes mozgást biztosítanak. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. Ennek a perselynek a teherbírása háromszorosa, élettartama pedig 27-szerese a hagyományos lineáris perselyeknek. Önbeállítást biztosítanak, amely meghosszabbítja az utazási élettartamot azáltal, hogy minimalizálja a súrlódást a tengely és a golyók között, és lehetővé teszi a tengely és a csapágy közötti enyhe eltéréseket.
Zárt kialakítású, amely megvédi a belső csapágyelemeket a portól és egyéb szennyeződésektől, és csak edzett tengelyekkel való használatra készült.
A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
Többfunkciós szintező görgőink ideális választást jelentenek gépekhez, szekrényekhez, hordozható berendezésekhez és szállításhoz. Mozgasson és pozicionáljon nagy berendezéseket egy kézzel, könnyedén. A kerék fekete poliamidból készült, és alumínium borítással rendelkezik. Számos szerelvény és beállítás áll rendelkezésre, akár 1500 kg terhelhetőséggel.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A tengelytartó sínek a lineáris tengelyek folyamatos alátámasztására és stabilitásának biztosítására szolgálnak. Gyakran használják lineáris csapágyakkal együtt, hogy teljesen alátámasztott, alacsony súrlódású rendszert biztosítsanak.
Edzett acéltengellyel és rögzítőfuratokkal rendelkezik a teljes hosszában történő rögzítéshez és alátámasztáshoz. A sínek nyitott lineáris csapágyakkal vagy futóművekkel használatosak lineáris mozgatórendszerek létrehozásához.
A tengely előzetesen a tengelytartó sínre van szerelve. Nagy tartóssággal és kopásállósággal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy elviselje a nagy alkalmazási terhelést és az ismétlődő mozgást. Széles körben használatos az ipari, autóipari, orvosi eszközök területén és az elektronikai gyártásban.
A tengelyvégtámaszok stabilitást, pozicionálást és alátámasztást biztosítanak a lineáris tengelyeknek. Ezek az alkatrészek arra szolgálnak, hogy a szabványos átmérőjű tengelyeket szilárdan a helyükön tartsák, miközben lehetővé teszik a lineáris persely egyenletes és precíz mozgását.
Szilárdan a helyén tartják a tengelyt, és korlátozzák az oldalirányú vagy radiális mozgást, amely elferdülést vagy túlzott kopást okozhat.
Többek között szerszámgépekben, orvosi eszközökben és ipari automatizálási berendezésekben használják.
Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Ezek a lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén, elősegítve a pontos pozicionálást és mozgásvezérlést. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében.
Ebben a termékcsoportban három típus található:
Az állandó szorító zsanér csuklós illesztése a helyén tartja a panelt, így nincs szükség gázrugóra vagy fedéltámaszra. A nyomaték értéke fix, nem igényel beállítást az élettartama során, a zsanér termékcsalád pedig számos anyagkivitelben, különböző fix nyomatékértékkel érhetők el, beleértve a szögtartó zsanérokat is.
Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.
Az állítható lineáris golyós perselyeket lineáris mozgatási rendszerekben használják, és úgy tervezték, hogy pontos pozicionálást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén. Egy házból áll, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. Vékony nyílása van a test hosszában, amely lezárja a hézagot a belső és külső gyűrűk között a golyók és a tengely között, ha szorosan illeszkedő házba van beszerelve, hogy megszüntesse a mozgást.
Lineáris tengelyre szerelve a golyóscsapágyak a belső és a külső futógyűrű között keringenek, egyenletes, lineáris mozgást biztosítva.
-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori változtatásokat vagy finom beállításokat igényelnek, mint például a nyomdagépek, hangrögzítő berendezések és gyártási folyamatok.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz