Menu Search

Akcesoria do kółek

Na stanie

Różnorodne akcesoria do kółek, w tym płytki montażowe, metalowe lub plastikowe gniazda, trzpienie zatrzaskowe lub gwintowane. Pasują do kółek z mocowaniem w otworze nieprzelotowym. Wybierz produkty, kierując się odpowiednią metodą montażu oraz wielkością otworu montażowego kółka. Dostępne rożne warianty materiałowe spełniające wymogi różnych zastosowań.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Stosować z Typ mocowania Kup
1,1039 zł - 1,1039 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
40.0 mm - Unhooded
Trzpień gwintowany
0,6237 zł - 0,6237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
HDPE
32 mm, 40 mm, 50 mm – z osłoną
Gniazdo na trzpień zatrzaskowy
1,4202 zł - 1,4202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
32 mm, 40 mm – z osłoną
Płytka mocująca do kółkek
1,2443 zł - 1,2443 zł 600 Na stanie
Stal
40.0 mm - Unhooded
Płytka mocująca do kółkek
  • z 2
Trzpień zatrzaskowy do kółka meblowego M8x25 Stal Naturalny

10299654

Przedział cen netto
1,1039 zł - 1,1039 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ mocowania
    Trzpień gwintowany
  • Stosować z
    40.0 mm - Unhooded
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7318190090
  • Pełny materiał
    Stal
Gniazdo trzpieni zatrzaskowych do kółek 32 mm, 40 mm, 50 mm – z osłoną HDPE Czarny

10299586

Przedział cen netto
0,6237 zł - 0,6237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ mocowania
    Gniazdo na trzpień zatrzaskowy
  • Stosować z
    32 mm, 40 mm, 50 mm – z osłoną
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    7318190090
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Płytka mocująca do kółkek 35.0 mm 35.0 mm Stal

10203750

Przedział cen netto
1,4202 zł - 1,4202 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ mocowania
    Płytka mocująca do kółkek
  • Stosować z
    32 mm, 40 mm – z osłoną
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7318190090
  • Pełny materiał
    Stal
Płytka mocująca do kółkek 35.0 mm (L) 35.0 mm (W) Stal

10203934

Przedział cen netto
1,2443 zł - 1,2443 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Typ mocowania
    Płytka mocująca do kółkek
  • Stosować z
    40.0 mm - Unhooded
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    9403991090
  • Pełny materiał
    Stal