Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Zamki meblowe i Zatrzaski meblowe

 (9 Produkty)

Zamki meblowe i Zatrzaski meblowe

Nasza oferta obejmuje różnorodne zamki meblowe, zatrzaski meblowe oraz zamki wciskane, które zostały zaprojektowane, aby spełniać wszelkie potrzeby naszych klientów. Każdy produkt wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje trwałość i niezawodność. Zamki i zatrzaski meblowe dostępne w naszej ofercie zapewniają doskonałe zabezpieczenie, estetyczny wygląd oraz prostotę montażu.

Najlepsze Zamki i Zatrzaski Meblowe

  • Zamki meblowe: Idealne do różnorodnych zastosowań przemysłowych. Nasze zamki meblowe zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i estetyki, co sprawia, że są doskonałym wyborem do mebli biurowych oraz domowych.
  • Zatrzaski meblowe: Świetnie nadają się do różnorodnych potrzeb klientów. Zatrzaski meblowe są łatwe w montażu i zapewniają solidne zabezpieczenie drzwi przesuwnych oraz innych elementów meblowych.
  • Zamki wciskane: Wysokiej jakości produkty dostępne w różnych rozmiarach i kolorach. Zamki wciskane są łatwe do zamontowania i idealne do nowoczesnych mebli, oferując szybki montaż bez użycia narzędzi.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą zamków i zatrzasków meblowych już dziś, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb! Nasze produkty są idealne do różnorodnych zastosowań, od biurowych po domowe.

Zastosowanie

Nasze zamki i zatrzaski meblowe znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym w przemyśle meblarskim, budowlanym, elektronicznym i wielu innych. Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie gwarantują, że nasze produkty są niezawodne i trwałe, niezależnie od warunków, w jakich są używane.

Korzyści

  • Wysoka jakość materiałów
  • Precyzyjne wykonanie
  • Odporność na różne warunki
  • Łatwość montażu
  • Dostępność w różnych rozmiarach i konfiguracjach
  • Estetyczny wygląd i eleganckie wykończenie
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności

Dlaczego warto wybrać nas

Essentra Components to lider w branży, oferujący szeroki asortyment produktów dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Nasze zamki i zatrzaski meblowe są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne, co sprawia, że doskonale pasują do różnych zastosowań. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom, zamki i zatrzaski meblowe Essentra Components zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów, którzy chętnie pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojego projektu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz porady technicznej, czy chcesz złożyć zamówienie, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Wybierz Essentra Components i ciesz się produktami najwyższej jakości!

Lista Tabela

Zamki meblowe - do szaf aktowych

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiał: Stop cynku Series Code:

Zamki meblowe — drzwi szklane przesuwne

Ta linia zamków idealnie nadaje się do szklanych drzwi przesuwnych.Dostępne są warianty na taki sam klucz lub na różne klucze oraz różne metody mocowania.

Grupa SR: SR5543

Zamki meblowe — wysuw w pionie

Ta linia zamków idealnie nadaje się do drewnianych szuflad meblowych i szafek. Stylowe wykonanie i wykończenie zapewniają gotowym produktom estetyczny wygląd. Dostępne są warianty na taki sam klucz lub na różne klucze, a zatem różne poziomy bezpieczeństwa.

Zamki meblowe — zamek do szaf o zwiększonej wytrzymałości

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Materiał: Odlew cynkowy Kolor: Naturalny, Series Code:

Zamki meblowe — zasuwy sprężynowe

Zamki do szuflad z zasuwami sprężynowymi są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zamki montowane powierzchniowo zalecane do montowania w szufladach drewnianych. W celu poprawy bezpieczeństwa zamek jest wyposażony w system anti-drill (zabezpieczający przed zepsuciem zamka po rozwierceniu), a klucz jest wyjmowany wyłącznie w położeniu zamknięcia zamka. Do przesuwnych drzwi drewnianych jest przeznaczona specjalna wersja z mocowaniem kołnierzowym. Zamek wciskany sprawdza się idealnie w szafach na produkty, w ladach i kredensach. System zamykania przez docisk pozwala oszczędzać czas w warunkach dużego natężenia pracy w sklepie. Oferuje dobry poziom bezpieczeństwa i jest wyposażony w system utrudniający przewiercenie zamka Ekonomiczny, mocowany nakrętką zamek wciskany jest wyposażony w mechanizm zapadki dyskowej, który zapewnia wygodne zamykanie przez docisk oraz otwieranie kluczem. Ruch zamka to zaledwie 45, a wyjęcie klucza jest możliwe tylko w położeniu otwarcia. Ten zamek pasuje do standardowego otworu montażowego typu „podwójne D” i nadaje się do użytku w drzwiach przesuwnych, witrynach oraz w tablicach ogłoszeniowych ze szklanymi frontami.

Grupa SR: SR1887

Zamki wciskane z nakrętką mocującą

Zamki z tej linii mocuje się nakrętką.Zamki dociskowe do stosowania w drzwiach suwanych, szafkach wystawowych, kratach zabezpieczających i okiennicach przeciwwłamaniowych. Mechanizm bębenkowy oferuje wygodny mechanizm typu „wciśnij, aby zamknąć, przekręć klucz, aby otworzyć”. Różne poziomy zabezpieczenia dzięki wariantom z takim samym kluczem i rożnymi kluczami.

Zamki wciskane — do drzwi szklanych, pociągane

Zamki wciskane-pociągane są mocowane do tylnej szyby w przesuwnych drzwiach szklanych. Element wewnętrzny zamka przesuwa się w przód pod wpływem działania sprężyny, blokując otwarcie drzwi. Dzięki systemowi zapobiegającemu rozwiercaniu zamki te nadają się idealnie do szafek, w których są przechowywane cenne przedmioty, oraz do tablic ogłoszeniowych ze szklanymi frontami.

Zamki wciskane — dociskane do szyny dolnej

Zamki dociskane do szyn dolnych zapewniają dobry poziom bezpieczeństwa przesuwnych drzwi szklanych poprzez blokowanie szyny dolnej. Mechanizm zamykania poprzez wciskanie oszczędza czas, a zastosowanie odlewu cynkowego z systemem zapobiegającemu rozwiercaniu zwiększa bezpieczeństwo.

Zamki wciskane — klucze zamienne

Klucze zamienne do zamków wciskanych to wierne, dokładne kopie oryginalnych kluczy okrągłych do zamków spotykanych w przesuwnych drzwiach szklanych i witrynach szklanych.