Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej 15.0 4.4 1200.0 Aluminium

Te prowadnice liniowe 15 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej nośności i służą do podparcia komponentów w ruchu liniowym. Charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie. Są lekkie i solidne, ponieważ zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20169503

Numer produktu produkcyjny:

20169503

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 572,8268 zł
5 - 9 544,1951 zł
10 - 19 515,5213 zł
20 - 49 486,8942 zł
50 + 429,64 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

572,83 zł

1 x 572,8268 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard
Rozmiar szyny 15.0
l1 1200.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt