Te prowadnice liniowe z bieżniami to rodzaj łożysk umożliwiających precyzyjny ruch liniowy. Zwykle składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i elementów tocznych. Szyna nośna jest elementem hartowanym skrośnie, po którym przemieszczają się komponenty toczne, a blok ślizgowy utrzymuje komponenty toczne i jest połączony z elementem ruchomym.
Szyny te są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału.
Zasadniczo, wózki instaluje się na szynach pojedynczo. Aby zainstalować wózek na szynie, należy go do niej przybliżyć i wsunąć na nią. Są szeroko wykorzystywane w precyzyjnych zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami, np. w urządzeniach medycznych, urządzeniach do produkcji półprzewodników i urządzeniach automatyki przemysłowej.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890,1571 zł - 1 186,8585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1740.0
|
||
| 1 046,1968 zł - 1 394,9098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2040.0
|
||
| 831,7144 zł - 1 108,9445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1620.0
|
||
| 1 006,8982 zł - 1 342,5518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1980.0
|
||
| 773,2717 zł - 1 031,0305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1550.0
|
||
| 977,749 zł - 1 303,6622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1920.0
|
||
| 919,3063 zł - 1 225,7482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1800.0
|
||
| 948,6479 zł - 1 264,8398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1860.0
|
||
| 484,6657 zł - 646,2417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
960.0
|
||
| 627,0927 zł - 836,1445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1200.0
|
||
| 597,9435 zł - 797,2548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1140.0
|
||
| 714,829 zł - 953,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1380.0
|
||
| 802,3728 zł - 1 069,8528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1560.0
|
||
| 249,4518 zł - 332,5992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
480.0
|
||
| 396,2079 zł - 528,2933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
780.0
|
||
| 539,5008 zł - 719,3408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1020.0
|
||
| 160,3206 zł - 213,7416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
300.0
|
||
| 279,3706 zł - 372,4653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
540.0
|
||
| 367,0587 zł - 489,4373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
720.0
|
||
| 1 598,8772 zł - 2 131,8604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3900.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować