Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej 20.0 6.0 2640.0 Aluminium

Te prowadnice liniowe 20 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej nośności i służą do podparcia komponentów w ruchu liniowym. Charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie. Są lekkie i solidne, ponieważ zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20170387

Numer produktu produkcyjny:

20170387

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 515,9987 zł
5 - 9 1 440,1813 zł
10 - 19 1 364,3872 zł
20 - 49 1 288,5931 zł
50 + 1 137,0049 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 516,00 zł

1 x 1 515,9987 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standardowy
Rozmiar szyny 20.0
l1 2640.0
w1 20.0
h1 19.3
d1 6.0
d2 9.4
h2 7.7
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt