Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej 15.0 600.0 Aluminium

Te prowadnice liniowe 15 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej nośności i służą do podparcia komponentów w ruchu liniowym. Charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie. Są lekkie i solidne, ponieważ zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20171339

Numer produktu produkcyjny:

20171339

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 329,1229 zł
5 - 9 312,6565 zł
10 - 19 296,2181 zł
20 - 49 279,733 zł
50 + 246,8562 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

329,12 zł

1 x 329,1229 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Rear Fixing
Rozmiar szyny 15.0
l1 600.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt