Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej 15.0 2640.0 Aluminium

Te prowadnice liniowe 15 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej nośności i służą do podparcia komponentów w ruchu liniowym. Charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie. Są lekkie i solidne, ponieważ zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20171667

Numer produktu produkcyjny:

20171667

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 423,061 zł
5 - 9 1 351,9183 zł
10 - 19 1 280,7475 zł
20 - 49 1 209,6234 zł
50 + 1 067,2818 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 423,06 zł

1 x 1 423,061 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Rear Fixing
Rozmiar szyny 15.0
l1 2640.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt