Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej 15.0 3360.0 Aluminium

Te prowadnice liniowe 15 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej nośności i służą do podparcia komponentów w ruchu liniowym. Charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie. Są lekkie i solidne, ponieważ zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20171780

Numer produktu produkcyjny:

20171780

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 792,5234 zł
5 - 9 1 702,9155 zł
10 - 19 1 613,2515 zł
20 - 49 1 523,6342 zł
50 + 1 344,3996 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 792,52 zł

1 x 1 792,5234 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Montaż od tyłu
Rozmiar szyny 15.0
l1 3360.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt